(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูเครื่องจักรหัวชีส เกลียวเมตริก คุณภาพยอดเยี่ยมจาก RS Pro สกรูแบบเกลียวเต็ม มีรอยบากแบบผ่าที่สะดวกในการใช้ไขควงปากแบนขัน ใช้ยึดกับรูที่ต๊าปเกลียวไว้ล่วงหน้าแล้ว หรือใช้ร่วมกับนัทมีเกลียวบริเวณรูทะลุ สกรู BZP (ชุบไบรท์ซิงค์) มีความยาว และขนาดเกลียวหลากหลายขนาดให้เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ
· ทำแผ่นปริ้นไข่ปลา
· ติดตั้งแผ่นวงจร
· ซ่อมแซมและงานซ่อมบำรุงทั่วไป
· ไฟฟ้า
· ระบบไฟส่องสว่างยานยนต์
รหัสสินค้า |
---|
546-6146 |
546-6168 |
546-6203 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว | ขนาด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 453.93 ฿ 320.43 | MACHINE SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 20mm | 0.45 | M2.5 | ||
฿ 96.02 ฿ 67.78 | MACHINE SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 10mm | 0.5 | M3 | ||
฿ 218.85 ฿ 154.49 | MACHINE SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 25mm | 0.5 | M3 |
กำลังโหลด …
การขัดเงา | ชุบไบรท์ซิงค์ | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรง หัว | หัวชีส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไดรฟ์ | ร่อง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง