1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ท่อยืดหยุ่น

LAYFLAT HOSE

ท่อยืดหยุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,694.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่ออเนกประสงค์ราคาประหยัดคุ้มค่า เหมาะสำหรับใช้ที่ด้านจ่ายของปั๊มน้ำในการระบายน้ำและการชลประทาน สามารถใช้ลำเลียงของเหลวที่ไม่มีตัวทำละลายได้ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการพ่นปุ๋ยน้ำ สารเคมีทางการเกษตร และผงขัดถูฤทธิ์อ่อนต่างๆ
· อุณหภูมิใช้งานที่แนะนำ: -20°C ถึง +60°C · จัดเก็บและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
· มีความยาว 10 ม. และ 20 ม.
· ผลิตจาก PVC และเส้นใยสังเคราะห์
· ทนสารเคมีได้ดี

รหัสสินค้า
235-7465 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,694.98

฿ 1,796.74

LAYFLAT HOSE 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 55.3mm วัสดุ PVC ความยาว 10m
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +60°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -25°C สี สีน้ำเงิน
ความดัน ใช้งานสูงสุด 4.5 บาร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 52mm การใช้งานที่เหมาะสม สารเคมี, น้ำ
เสริมแรง มี ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -25 ถึง +60°C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 235-7465 ในชุด ท่อยืดหยุ่น