1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัวฉีด ท่อBSPTM【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PIPELINE BARREL NIPPLE BSPTM

หัวฉีด ท่อBSPTM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,084.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หัวฉีด RS pro ผลิตจาก สเตนเลส 316 เพิ่ม ความทนทาน และ ทนสารเคมี เหนือข้อ ต่อ ทองเหลืองการเชื่อมต่อเป็น BSPT เกลียวนอก (เรียว)
316 สเตนเลส 150 ข้อต่อฟิตติ้ง
ด้วย สกรู ปลายเรียว BSPT
หัวฉีด Barrel ผลิตจาก ท่อเหล็ก S / 40

รหัสสินค้า
499-3265 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,084.77

฿ 765.74

PIPELINE BARREL NIPPLE BSPTM 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 2.36in การเชื่อมต่อสายไฟ 1 เกลียวนอก R 1 นิ้ว การเชื่อมต่อสายไฟ 2 1 ใน เกลียวนอก R
ขนาด เกลียว 1 1 นิ้ว เกลียว มาตรฐาน 1 R (เทเปอร์) การเชื่อมต่อสายไฟ เพศ 2 เกลียวนอก
การเชื่อมต่อสายไฟ เพศ 1 เกลียวนอก ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง บาร์เรล หัวฉีด รูปทรง กลม
เกลียว มาตรฐาน 2 R (ทรงเรียว) ขนาด เกลียว 2 1in

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 499-3265 ในชุด หัวฉีด ท่อBSPTM