(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเลือก ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ DIN แบบ ไฟส่องสว่าง แบบ ขั้ว และ สายดิน 3 ขั้ว ในระดับแรงดันไฟฟ้าที่หลากหลายช่องเสียบ แบบยึดด้วยสกรู เหล่านี้เป็นชนิด A ที่มีขนาดต่อม PG9 และมีโครงสร้าง โพลีคาร์บอเนต โปร่งใสพร้อม ปะเก็น ไนไตรล์/ ซิลิคอน
คุณสมบัติและประโยชน์:
• 2 ขั้ว + สายดิน
•ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท A
•ต่อมขนาด PG-9
• ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด 20 mΩ
•อุณหภูมิที่อนุญาต 0 ถึง 90 ° C
รหัสสินค้า |
---|
811-8332 |
896-2123 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ชนิดที่มีการยึดติด | ระดับแรงดันไฟฟ้า | วิธีการ สายต่อปลายสาย | ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,005.72 ฿ 709.94 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | โปร่งใส | สายไฟ เมา | 110 V ac | สกรู | ME-309/SL | ||
฿ 1,041.85 ฿ 735.44 | DIN CONNECTOR SOCKETS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | ชัดเจน | สกรู | 24 V dc | - | - |
กำลังโหลด …
เพศ | ตัวเมีย | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 10 A | รูปแบบ ขั้ว | 3P+E |
---|---|---|---|---|---|
แบบ DIN 43650 | DIN 43650 A | ขนาด เคเบิ้ลแกลนด์ | PG9 | ไฟแสดงสถานะ | ใช่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง