1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิด เทอร์โมพลาสติก【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ลูกบิด เทอร์โมพลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,046.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิด เทอร์โมพลาสติก จาก RS pro

รหัสสินค้า
702-7658SALE
702-7692SALE
702-7695SALE
702-7699SALE
702-7721SALE
702-7728SALE
702-7765SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ความยาวของ เกลียว ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกบิด ชนิดที่มีการยึดติด รูปทรง ลูกบิด เม็ดมีด วัสดุ ความยาวรู

฿ 3,335.60

฿ 2,223.84

THERMOPLASTIC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M12 x 3030 มมM1260mmสตัดเกลียวหลายแฉกสเตนเลส-

฿ 1,046.22

฿ 738.53

CROSS KNOBS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M6 x 2525 มมM640mmสตัดเกลียว4- แขนเหล็กกล้า-

฿ 1,179.48

฿ 832.59

CROSS KNOBS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M8 x 2020mmM840mmสตัดเกลียว4- แขนเหล็กกล้า-

฿ 1,138.77

฿ 803.86

CROSS KNOBS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M8 x 3030 มมM840mmสตัดเกลียว4- แขนเหล็กกล้า-

฿ 2,999.10

฿ 1,999.50

CROSS KNOBS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M12 x 1829 มมM1260mmรูเกลียว4- แขนเหล็กกล้า-

฿ 2,151.23

฿ 1,434.23

CROSS KNOBS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M10 x 1515mmM1050mmเกลียวรูทะลุ4- แขนเหล็กกล้า29 มม

฿ 3,105.25

฿ 2,070.27

CROSS KNOBS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M10 x 1515mmM1050mmเกลียวรูทะลุ4- แขนสเตนเลส29 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ วัสดุ ตัวเครื่อง เทอร์โมพลาสติก