1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิด โพลีเอไมด์【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ลูกบิด โพลีเอไมด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 785.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การขัดเงา สีดำด้าน
เม็ดมีด ทองเหลือง (เกลียวนอก ) เม็ดมีด เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี ( ตัวเมีย)
End stopper เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี

รหัสสินค้า
478-434SALE
478-466SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว

฿ 785.90

฿ 554.77

THERMOPLASTIC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M6 x 15M6

฿ 922.92

฿ 651.49

THERMOPLASTIC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M5 x 15M5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ ความยาวของ เกลียว 15mm เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกบิด 35 มม
ชนิดที่มีการยึดติด สตัดเกลียว รูปทรง ลูกบิด 2- แขน วัสดุ ตัวเครื่อง โพลีเอไมด์
เม็ดมีด วัสดุ เหล็กกล้า