1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ที่ มือจับ ลิ้นชักพลาสติก【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ที่ มือจับ ลิ้นชักพลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 178.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

จาก RS pro มือจับลิ้นชักเทอร์โมพลาสติกคุณภาพสูงคู่หนึ่งหรือที่เรียกว่า 'pull handles' หรือ 'bridge handle'ที่ ด้ามจับ ลิ้นชักเหล่านี้ทำจาก ไนล่อน เสริม กระจกสีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว เสริมแรง และมีโปรไฟล์ตรงกลางกลวงที่จับมีรูเกลียวขึ้นรูปเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3 มม.โบลท์ หกเหลี่ยม M6 จากด้านบนเข้าไปใน รู เกลียว เพื่อให้ ข้อต่อฟิตติ้ง กับลิ้นชักหรือประตูได้อย่างมั่นคงรูที่มี เกลียว ล่วงหน้าทำให้ที่ ด้ามจับ ลิ้นชักเหล่านี้ติดตั้งได้ง่ายฝาครอบสีดำมาพร้อมกับที่จับเพื่อปกปิดหัวยึดเพื่อความเรียบร้อย
• ไนล่อน เสริม แก้วที่ เสริมแรง ทนทาน
•รายละเอียดศูนย์กลวง
• รู เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3 มม
• โบลท์ M6 หกเหลี่ยมจากด้านบนเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
•มีฝาปิดสีดำเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

รหัสสินค้า
456-501SALE
456-589SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว ประเภท เกลียว ความกว้าง ศูนย์ซ่อม

฿ 178.13

฿ 125.74

DRAWER HANDLE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10141 มมM624 มม120mm

฿ 684.22

฿ 482.99

DRAWER HANDLE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10112 มม-22 มม92 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา ผิวด้าน วัสดุ พลาสติก สี สีดำ
ความสูง 28 มม