(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟองน้ำ Shore A การขัดเงา ผิว เซลล์ปิด
ทนต่อรังสียูวีและโอโซน
ชั่วคราว ช่วง -60 ° C - + 200 ° C
ความหนาแน่น 0.25 g / cm³
ขนาด แผ่น 1,000 x 600 mm
ความยาว | 1 ม | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +200°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -60°C |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง | 600 มม | ความหนา | 6 มม | สี | ขาว |
ความเหมาะสม | น้ำเย็น, เอทิลีน ไกลคอล, น้ำร้อน | การยืดตัว | 1 | [g/cm3] | 0.25 กรัม / cm³ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 733-6722 ในชุด ยาง ฟองน้ำ Shore A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง