1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยาง ฟองน้ำ นีโอพรีน

ยาง ฟองน้ำ นีโอพรีน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,798.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟองน้ำ นีโอพรีนเซลล์ปิด
ให้การฟื้นตัวที่ดีและยังทนต่อโอโซนแสงแดดและริ้วรอยในชั้นบรรยากาศ

รหัสสินค้า
733-6744SALE
733-6769SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนา การ สำรอง กาว

฿ 1,798.48

฿ 1,199.05

NEOPRENE SPONGE RUBBER 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม-

฿ 3,427.17

฿ 2,284.89

NEOPRENE SPONGE RUBBER 1 ชิ้น 7 วัน 1010 มมใช่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 1 ม อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +85°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C
ความกว้าง 2 ม สี สีดำ ความเหมาะสม น้ำมัน สัตว์, น้ำเย็น, กรดเจือจาง, ด่างเจือจาง, เอทิลีน ไกลคอล, เชื้อเพลิง, น้ำร้อน, น้ำมัน พืช
การยืดตัว > 180% คะแนนความไวไฟ FMVSS 302, UL94 HBF [g/cm3] 122 kg / m³