(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่น ตัวต้านทาน อินเทอร์เฟซ RS
แผ่น ตัวต้านทาน อินเทอร์เฟซ RS เป็น สารละลาย รวดเร็วและสะดวกสบายสำหรับการ การใช้งาน วัสดุ ระบายความร้อนกับตัวต้านทานเฉพาะ
ความยาว | 49.1 มม | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +200°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -45°C |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง | 29.7 มม | ความหนา | 0.2 มม | สี | สีแดง |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -45 ถึง +200 ° c | การนำความร้อน | 1.8W / m · K | ขนาด | 49.1 x 29.7 มม |
ความลึก | 0.2 มม | แพคเกจเค้าร่าง | HS50 | พังทลาย voltag | 1200 V ac |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 758-0948 ในชุด อินเทอร์เฟซสำหรับ HS50
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง