1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุอินเทอร์เฟสระบายความร้อนแกรไฟต์ ซีรีส์ RS

THERMAL INTERFACE MATERIAL

วัสดุอินเทอร์เฟสระบายความร้อนแกรไฟต์ ซีรีส์ RS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,071.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุอินเทอร์เฟสแกรไฟต์นำความร้อน
มีจำหน่ายใน: แบบธรรมดา (7943979, 7943982, 7943998), มีแถบกาว 1 ด้าน (7943973, 7943985, 7943991) และเคลือบ PET (7943989, 7943995)

รหัสสินค้า
794-3973 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,071.88

฿ 756.64

THERMAL INTERFACE MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สีทา, น้ำมันชักเงา ความยาว 150mm อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +150°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -50°C ความกว้าง 150mm ความหนา 0.16mm
สี สีดำ ความแข็ง Shore A 80 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -50 ถึง +150°C
การนำความร้อน 10W/m·K ขนาด 150 x 150mm กาว ตนเอง มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 794-3973 ในชุด วัสดุอินเทอร์เฟสระบายความร้อนแกรไฟต์ ซีรีส์ RS