(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาขึ้นรูปสำหรับใช้กับกล่องเครื่องมือ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
382-2386 |
543-232 |
543-248 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | ความสูงโดยรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 288.00 ฿ 203.30 | SCREW FIXING FEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 12.5mm | +70ツーC | -30ツーC | 7mm | ||
฿ 353.33 ฿ 249.42 | SCREW FIXING FEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 19mm | +70°C | -30°C | 10.2mm | ||
฿ 338.77 ฿ 239.14 | SCREW FIXING FEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 15.5mm | +70°C | -30°C | 8.9mm |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PE | ชนิด | ขา | รูปทรง เท้า | แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
สีเท้า | สีเทา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง