• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Stainless Steel Compression Springs【10 Pieces Per Package】

Stainless Steel Compression Springs

Material to DIN 17224 No.1, 4310 or BS2056 EN58A
Ends are squared and unground
Appearance: brown/bronze
Made with a right hand helix

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

821-352

Part Number
821-352
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Stainless Steel Spring Rate 0.11N/mm Outside Diameter 6.8mm
Ends Closed (Square)/Unground Free Length 65mm Wire Diameter 0.5mm
Minimum Working Length 17.4mm Load at Minimum Working Length 5.47N

Please check the type/dimensions/specifications of the part 821-352 in the Stainless Steel Compression Springs series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 821-352 ในชุด Stainless Steel Compression Springs

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)