• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

5M-15mm Timing Belt Pulley

5M-15mm Timing Belt Pulley

5mm pitch x 15mm wide belt
Manufactured from high strength material
Designed to be used with synchronous HTD belts
Easily re-bored to required shaft size
Pulley width 20.5mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

184-842

Part Number
184-842
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Aluminium Outside Diameter 113.45mm To Suit Belt Width 15mm
Pitch 5mm Hub Diameter 50mm Number of Teeth 72
Bore 8mm Maximum Bore Diameter 34mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 184-842 in the 5M-15mm Timing Belt Pulley series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 184-842 ในชุด 5M-15mm Timing Belt Pulley

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)