1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาน ยาง

สายพาน ยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 84.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายพานไทม์มิ่ง ยาง MXL มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก จาก RSยาง หลัง / ฟัน ที่ เสริมแรง ด้วยใยแก้วสายพานไทม์มิ่ง ยาง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก MXL ของเรามีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการ การใช้งาน แตกต่างกัน

รหัสสินค้า
778-5032SALE
778-5039SALE
778-5067SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว จำนวน ซี่, แถว, ชุด

฿ 140.02

฿ 98.84

RS RUBBER TIMING BELTS 1 ชิ้น 7 วัน 121.92 มม60

฿ 84.27

฿ 59.48

RS RUBBER TIMING BELTS 1 ชิ้น 7 วัน 115.82 มม57

฿ 107.10

฿ 75.60

RS RUBBER TIMING BELTS 1 ชิ้น 7 วัน 209.3 มม103

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ยาง พิทช์ 2.032 มม ความสูงของ ฟัน 0.51 มม
ความกว้าง 6 มม