• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

16mm Epicyclic Geared Motor 941D Series

16mm Epicyclic Geared Motor 941D Series

Designed for use within industrial applications where robust construction is key
Premium materials boasting high quality construction for use within heavy duty environments
16mm Epicyclic geared motor
Metal housing material
Operating temperature: -10°C → +60°C

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

834-7619

Part Number
834-7619
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Width 16 (Dia.)mm Power Rating 0.39 W Supply Voltage 12 V, 3 to 12 V dc
Series 941D Current Rating 85 mA Maximum Output Torque 2000 gcm
Shaft Diameter 3mm Output Speed 14 rpm Gearhead Type Spur
DC Motor Type Brushed

Please check the type/dimensions/specifications of the part 834-7619 in the 16mm Epicyclic Geared Motor 941D Series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 834-7619 ในชุด 16mm Epicyclic Geared Motor 941D Series

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)