1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนเม็ดกลม มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

METRIC SEALED BALL BEARINGS

ตลับลูกปืนเม็ดกลม มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 197.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนแบบเมตริกทั่วไปของ RS pro ที่ติดตั้งซีลยางสังเคราะห์สองอันเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอมเข้ามีไว้เพื่อใช้ในบริเวณที่ แหวน ด้านในหมุนเป็นหลัก
• มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
•ปิดผนึก
•อเนกประสงค์

รหัสสินค้า
618-9963 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 197.98

฿ 139.75

METRIC SEALED BALL BEARINGS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9 มม ประเภท รู ขนาน
คะแนน โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก 4.575 kN ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก จำนวนแถว 1
ชนิดสิ้นสุด ซีล ความกว้างของการแข่งขัน 8mm ประเภทการแข่งขัน ผิวเรียบ
คะแนนการ โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ 1.983 kN เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 618-9963 ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลม มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก