• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Transistor Spring Clips【5 Pieces Per Package】

Transistor Spring Clips

Transistor spring clips designed for single point fixing of power transistors such as TO220, TO218, TO247 and TO3P to their heatsinks
They provide strong central pressure (max. 7.5kg) to maximise the thermal transfer properties to the heatsink with only one circular hole required for two transistors
Suitable for any heatsink panel or pad thickness
Zinc plated with clear passivated finish - Isolation voltage 1000V

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

131-1238

Part Number
131-1238
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS

5 Pieces Per Package

7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

For Use With TO-218, TO-220, TO-247, TO-3P Accessory Type Spring Clip

Please check the type/dimensions/specifications of the part 131-1238 in the Transistor Spring Clips series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 131-1238 ในชุด Transistor Spring Clips

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)