(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฮีตเตอร์ หัวฉีด RS pro ได้รับการออกแบบด้วย วัสดุ คุณภาพสูงสุด ที่ ใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดฮีตเตอร์ มักใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก แต่ยังเหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงถึง 1,000 ° F
• เปลือก โลหะทนต่อการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง
• ฉนวน ไมก้า เกรด สูงสุดเป็น ฉนวนกันความร้อน ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ดีเยี่ยมที่อุณหภูมิสูงและทนต่อความชื้น
•แถบรัดเป็น เหล็กกล้า การขยายตัวทางความร้อนต่ำซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษา ความดัน ที่อุณหภูมิ ยกสูง
• ลวด ต้านทาน นิกเกิล/ โครเมียม ขดลวด อย่างสม่ำเสมอเพื่อการกระจายความร้อนที่สม่ำเสมอและ ความแม่นยำ เชื่อถือได้
• มาตรฐาน 10 ใน ขดลวด สายนำไฟฟ้า ไฟเบอร์กลาส
รหัสสินค้า |
---|
920-9984 |
920-9997 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ขนาด | อุปกรณ์แหล่งจ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 792.05 ฿ 559.11 | NOZZLE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 มม | 38 มม | 60 x 38 มม | 375 W | ||
฿ 792.05 ฿ 559.11 | NOZZLE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 มม | 50 มม | 70 x 50 มม | 560 W |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟเลี้ยง | 230 V | วงดนตรี ประเภท เครื่องทำความร้อนแบบรัดท่อ | เครื่องทำความร้อน หัวฉีด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง