(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ตรวจจับและ อุปกรณ์ควบคุม กับอุปกรณ์เหล่านี้
ฮีตเตอร์แท่ง มีสาย สายนำไฟฟ้า มีอุณหภูมิสูงซึ่งสามารถ ขาตั้ง อุณหภูมิได้สูงถึง 450 ° C
ฝาครอบ เซรามิก ทนแรงกระแทกสูงเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือนสูง
รูลึกใน ฝาครอบ เซรามิก ช่วยป้องกันไม่ให้ สายนำไฟฟ้า หลุดเมื่องอ
ขดลวด ต้านทาน นิกเกิล - โครเมียมเพื่ออายุการใช้งานสูงสุดของ เครื่องทำความร้อน
แผ่นดิสก์ ท้าย แบบ TIG ป้องกันการปนเปื้อนและการดูดซึมความชื้น
ฉนวนกันความร้อน ขดลวด สายนำไฟฟ้า ไฟเบอร์กลาส
สาย สายนำไฟฟ้า 10 "
รหัสสินค้า |
---|
860-6817 |
860-7025 |
860-7038 |
860-7075 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง | เส้นผ่าศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 992.93 ฿ 700.91 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2in | 50 W | 120 V ac | 1/4 ใน | ||
฿ 977.12 ฿ 689.75 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2in | 100 W | 120 V ac | 3/8 ใน | ||
฿ 1,247.37 ฿ 880.52 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3in | 250 W | 120 V ac | 3/8 ใน | ||
฿ 953.78 ฿ 673.27 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5in | 200 W | 220 V ac | 3/8 ใน |
กำลังโหลด …
ความยาวของ สายนำไฟฟ้า | 10in |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง