1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มาตรฐาน/ หลักฐานการงัดแงะ

STANDARD TAMPER PROOF

มาตรฐาน/ หลักฐานการงัดแงะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,715.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มาตรฐาน:มีหน้าปัดปรับอุณหภูมิที่ติดตั้งด้านหน้า, ป้องกันการงัดแงะ:มีฝาปิดด้านหน้าแบบธรรมดาที่ปกปิดส่วน อุปกรณ์ควบคุม ปรับอุณหภูมิและ คลองเลื่อย อุณหภูมิ ไว้ที่ ประมาณ 6 ° C (เหมาะอย่างยิ่งที่ต้องมีการป้องกันน้ำค้างแข็ง)
การ ติดตั้ง พื้นผิว พร้อมฝาปิดหน้า เทอร์โมพลาสติก เหมาะสำหรับงาน อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์
ติดตั้ง เครื่องทำความร้อน ตัวเร่งความเร็วปัดเพื่อให้แน่ใจว่าค่า การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ สวิตช์ต่ำและเพื่อหลีกเลี่ยงการยิงเกิน

รหัสสินค้า
375-0130 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,715.47

฿ 1,143.70

STANDARD TAMPER PROOF 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิสูงสุด +30 °C อุณหภูมิต่ำสุด +5 °C แรงดันไฟเลี้ยง 230 V ac
สวิตช์ การกำหนดค่า NC หน้าสัมผัส คะแนน 16 A, 4 A ช่วงอุณหภูมิ +5 ถึง +30 ° c

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 375-0130 ในชุด มาตรฐาน/ หลักฐานการงัดแงะ