• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Anodised Aluminium Faceplates for standard and miniature sockets with mounting brackets

Anodised Aluminium Faceplates for standard and miniature sockets with mounting brackets

These anodised aluminium faceplates are used for standard and miniature sockets that are using mounting brackets instead of clips.
2, 4, 6 & 12 ways options for standard or miniature sockets
Faceplates are drilled and ready to use
Rugged and reliable mounting
Good resistance to vibration
Connectors/brackets not included

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

611-8270

Part Number
611-8270
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Accessory Type 6 Way Thermocouple Faceplate Connector Size Standard Mounting Type Flange Mount

Please check the type/dimensions/specifications of the part 611-8270 in the Anodised Aluminium Faceplates for standard and miniature sockets with mounting brackets series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 611-8270 ในชุด Anodised Aluminium Faceplates for standard and miniature sockets with mounting brackets

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)