• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

11 Level Vertical Thermometer Temperature Strips【10 Pieces Per Package】

11 Level Vertical Thermometer Temperature Strips

11 Level Thermometer. These temperature indicator labels are self-adhesive and indicate the current temperature. They are ideal for preventative maintenance checks to ensure overheating is not taking place. The temperature is indicated by the highest red segment.
Self-adhesive
Easy to read
2 to 3 minutes for a correct reading
50 micron clear polyester
Size – 51mm high, 18mm wide
Accuracy +/- 1°C
Adhesive – Modified acrylic adhesive suitable for most surfaces
Packs of 10

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

906-4609

Part Number
906-4609
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Number of Temperature Levels 11 Label Length 51mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 906-4609 in the 11 Level Vertical Thermometer Temperature Strips series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 906-4609 ในชุด 11 Level Vertical Thermometer Temperature Strips

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)