• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Miniature In-Line Socket Connector

Miniature In-Line Socket Connector

Range of miniature thermocouple connectors, for general use. Available in thermocouple types K, J, T, E, N, RS, B, and copper.
Contacts are polarised to ensure correct connection
Maximum operating temperature 220 °C

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
455-9758
455-9859
455-9916
769-1127
774-7194
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSStandards Met Colour Thermocouple Type
7 Day(s) 10IECGreenK
7 Day(s) 10IECOrangeR/S
7 Day(s) 10IECBrownT
7 Day(s) 10ANSIYellowK
7 Day(s) 10IECGreyB

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Accessory Type Miniature In-Line Socket Connector Connector Size Miniature Plug/Socket Socket
Connector Type In-Line Maximum Temperature 220°C Minimum Temperature -35°C

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)