(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขดลวด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ช่วยให้สามารถ สายต่อปลายสาย สายไฟได้อย่างรวดเร็วมีจำหน่ายในประเภท เทอร์โมคัปเปิล K, J, T, E, N, R / S, B และ ทองแดงรายชื่อของพวกเขาเป็นโพลาไรซ์เพื่อป้องกัน การเชื่อมต่อสายไฟ รวม
การเชื่อมต่อสายไฟ แบบกระทุ้งได้ง่ายเพียงแค่ดัน ขดลวด แล้วขัน สกรู แน่น
รหัสสีตาม สเปค IEC
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด + 220 ° C
รหัสสินค้า |
---|
381-7435 |
381-7441 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทของ อุปกรณ์เสริม | ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 274.87 ฿ 194.03 | MINIATURE QUICK WIRE CONNECTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ขดลวด ด่วน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก | ปลั๊ก | ||
฿ 230.42 ฿ 162.65 | MINIATURE QUICK WIRE CONNECTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ ขดลวด ด่วน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก | ซ็อกเก็ต |
กำลังโหลด …
ตรงตามมาตรฐาน | IEC | สี | สีเขียว | ประเภท เทอร์โมคัปเปิล | K |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด คอนเนคเตอร์ | ขนาดเล็ก | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ในแนวเส้น | อุณหภูมิสูงสุด | 220°C |
อุณหภูมิต่ำสุด | -35°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง