1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อะแดปเตอร์ Bayonet (รหัสสินค้า)

ADAPTORS

อะแดปเตอร์ Bayonet
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 214.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับใช้ติดตั้งโพรบวัดอุณหภูมิ แบบติดตั้งอยู่กับที่ จาก RS Pro แต่สามารถใช้กับอุปกรณ์จากผู้ผลิตอื่นได้
ทองเหลืองชุบนิกเกิล
Bayonet เป็นฟิตติ้งเกลียวหนอน และมีแค็ปร่องคู่
286-901 จาก RS Pro ที่มีพินคู่ เหมาะสำหรับใช้กับแค็ป Bayonet 286-866 จาก RS Pro เท่านั้น
อะแดปเตอร์ 286-917 จาก RS Pro สำหรับใช้กับเทอร์โมคัปเปิล 259-328 & 259-334 จาก RS Pro

รหัสสินค้า
286-917 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 214.55

฿ 151.45

ADAPTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของ อุปกรณ์เสริม อะแดปเตอร์ Bayonet สำหรับใช้กับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 286-917 ในชุด อะแดปเตอร์ Bayonet