• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Locknuts (Brass & Stainless Steel)

Locknuts (Brass & Stainless Steel)

Locknuts available in brass and stainless steel for use with temperature sensors.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

762-1187

Part Number
762-1187
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Accessory Type Stainless Steel Locknut Connector Size M8 Mounting Type M8x1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 762-1187 in the Locknuts (Brass & Stainless Steel) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 762-1187 ในชุด Locknuts (Brass & Stainless Steel)

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)