1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์โมคัปเปิล Type J ความยาว 175 มม

ADJUSTABLE BAYONET

เทอร์โมคัปเปิล Type J ความยาว 175 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 692.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

RS pro type J และ K IEC เทอร์โมคัปเปิล พร้อม โพรบวัด ขั้วต่อไฟฟ้า แบบปรับได้
จาก RS pro เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด J และชนิด K ที่เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60584 พร้อมจุดเชื่อมต่อแบบร้อนที่ต่อสายดินเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วเทอร์โมคัปเปิล ชนิด J และชนิด K ที่ทนทานเหล่านี้มี ขดลวด ยาว 2 เมตรพร้อม ฉนวนกันความร้อน ใยแก้วและสาย สายเบรด สเตนเลสโพรบวัด นี้ติดตั้ง โพรบวัด ขั้วต่อไฟฟ้า แบบ สปริง แบบปรับได้ เพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างแน่นหนา

เทอร์โมคัปเปิล ทำงานอย่างไร?
เทอร์โมคัปเปิล เป็น เซนเซอร์ ใช้ในการวัดอุณหภูมิในช่วงของกระบวนการที่แตกต่างกันและประกอบด้วยขา ขดลวด สองข้างที่ทำจากโลหะต่างชนิดกันที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อ แบบหล่อ ทางแยกสองทางจุดเชื่อมต่อความร้อนหรือการวัดจะเชื่อมต่อกับ ตัวเครื่อง ที่กำลังจะวัดอุณหภูมิทางแยกเย็นหรือทางแยกอ้างอิงเชื่อมต่อกับ ตัวเครื่อง ของอุณหภูมิที่ทราบเมื่อจุดเชื่อมต่อการวัดถูกวางลงบนสิ่งที่ร้อนแรงดันไฟฟ้าหรือความต่างศักย์ระหว่างสิ่งนี้กับทางแยกอ้างอิงจะเกิดขึ้นจากนั้นแรงดันไฟฟ้านี้สามารถแปลงเป็นการวัดอุณหภูมิโดยใช้ตารางอ้างอิง เทอร์โมคัปเปิลกระบวนการแปรรูป นี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอฟเฟกต์ซีเบ็ค

ทางแยกที่ต่อสายดินคืออะไร?
ในทางแยกที่มีการต่อสายดินแบบเชื่อมสาย เทอร์โมคัปเปิล สองเส้นและ เปลือก จะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเพื่อ แบบหล่อ หนึ่งทางแยกที่ ปลาย โพรบวัดเทอร์โมคัปเปิล เหล่านี้มีเวลาตอบสนองที่รวดเร็วเนื่องจาก เทอร์โมคัปเปิล ทั้งหมด หน้าสัมผัส กับ เปลือก ทำให้ความร้อนถ่ายเทได้ง่าย

โพรบวัด ขั้วต่อไฟฟ้า แบบปรับได้ คืออะไร
หัววัดของเทอร์โมคัปเปิลเซนเซอร์เหล่านี้มีสปริงเกลียวแบบปรับได้ที่มีความยาว 175 มม.สกรู ฝาครอบ ขั้วต่อไฟฟ้า พร้อม สปริง นี้และช่วยให้สามารถปรับความยาวของ โพรบวัด เทอร์โมคัปเปิล ได้เมื่อเข้าที่แล้ว ฝาครอบ ขั้วต่อไฟฟ้า จะถูกยึดเข้ากับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ขั้วต่อไฟฟ้า (ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก) ทำให้สามารถยึด เทอร์โมคัปเปิล ได้อย่างแน่นหนาภายในช่องข้อดีของวิธีการแก้ไขนี้คือ

•สามารถปรับความลึกของการแช่ได้อย่างง่ายดาย
• การเชื่อมต่อสายไฟ ปลอดภัยภายในช่อง เครื่องจักร
• ความดันบวก ที่ ปลาย เทอร์โมคัปเปิล และการแช่ใน กระบวนการแปรรูป

คุณสมบัติและประโยชน์
• โพรบวัด ขั้วต่อไฟฟ้า แบบปรับได้
•ทางแยกร้อนที่ต่อสายดิน
•เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว
• ขดลวด แบบมีฉนวน ใยแก้วที่แข็งแรงทนทานพร้อม สเตนเลส

การใช้งาน
เทอร์โมคัปเปิล โพรบวัด ขั้วต่อไฟฟ้า แบบปรับได้ J และชนิด K เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งโดยตรงใน กระบวนการแปรรูปข้อต่อฟิตติ้ง ขั้วต่อไฟฟ้า เหมาะสำหรับการใช้งานที่ ปลาย เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล ถูกติดตั้งเข้ากับรูเจาะหรือช่องในเครื่องจักรโดยตรงการใช้งานทั่วไปรวมถึงอุตสาหกรรมพลาสติกและ ยาง ซึ่งใช้ในเครื่องจักร การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป และแม่พิมพ์

มาตรฐาน
IEC-BS 4937 60584-2 และ IEC-BS 493760584-3

รหัสสินค้า
621-2215 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 692.77

฿ 489.03

ADJUSTABLE BAYONET 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เทอร์โมคัปเปิล J ความยาว โพรบวัด 175 มม ประเภทการ สายต่อปลายสาย สายเคเบิล
วัสดุ โพรบวัด สแตนเลส ตรวจจับอุณหภูมิสูงสุด + 350°C ความยาว สายไฟ 2m
เวลาตอบสนอง 0.7 วินาที

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 621-2215 ในชุด เทอร์โมคัปเปิล Type J ความยาว 175 มม