(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์โมคัปเปิลวัดอุณหภูมิ Type K จาก RS Pro ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 584 มีความผิดพลาดในการวัด Class 1 เพื่อความแม่นยำสูงสุด โพรบหรือเซ็นเซอร์นี้มีโครงสร้างที่แข็งแรง โดยมีปลอกโพรบสแตนเลส 310 และสายเคเบิลหุ้มฉนวน PFA ปลอกโพรบยืดหยุ่นที่หุ้มฉนวนแร่นี้สามารถดัดงอให้ได้รูปทรงตามการใช้งานที่ต้องการได้ เทอร์โมคัปเปิลนี้มีปลายแบบปิดแต่ไม่เชื่อมต่อกับกราวด์ของระบบ เพื่อลดการรบกวนทางไฟฟ้า และมีพ็อทซีลแบบไม่มีเกลียวที่มีพิกัดอุณหภูมิ 200 °C
เทอร์โมคัปเปิลที่มีปลายแบบปิดแต่ไม่เชื่อมต่อกับกราวด์ของระบบนั้น สายเทอร์โมคัปเปิลจะเชื่อมติดกันโดยไม่มีส่วนเลยออกมาภายนอก และหุ้มฉนวนแร่เพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับปลอกหุ้มป้องกันชั้นนอกโดยตรง ซึ่งมีข้อดีคือช่วยลดการรบกวนทางไฟฟ้าและวัดอุณหภูมิได้เสถียร
รหัสสินค้า |
---|
397-1236 |
397-1258 |
787-7706 |
787-7709 |
787-7734 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว โพรบวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 766.83 ฿ 541.31 | TYPE K MINERAL INS. PROBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150mm | ||
฿ 1,936.17 ฿ 1,290.84 | TYPE K MINERAL INS. PROBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250mm | ||
฿ 1,979.08 ฿ 1,319.45 | TYPE K MINERAL INS. PROBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250mm | ||
฿ 2,127.37 ฿ 1,418.32 | TYPE K MINERAL INS. PROBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500mm | ||
฿ 2,160.50 ฿ 1,440.41 | TYPE K MINERAL INS. PROBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500mm |
กำลังโหลด …
ประเภท เทอร์โมคัปเปิล | K | ตรงตามมาตรฐาน | IEC | ประเภทการ สายต่อปลายสาย | สายเคเบิล |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โพรบวัด | สแตนเลส | ตรวจจับอุณหภูมิสูงสุด | +1100°C | ความยาว สายไฟ | 1m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง