1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์โมคัปเปิล ถอด แม่เหล็ก IEC Type K พร้อมปลั๊ก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

MAGNETIC STRIP THERMOCOUPLE

เทอร์โมคัปเปิล ถอด แม่เหล็ก IEC Type K พร้อมปลั๊ก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 658.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

จาก RS pro เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K มาตรฐาน IEC ออกแบบมาสำหรับการวัดอุณหภูมิ พื้นผิวสายนำไฟฟ้า เทอร์โมคัปเปิล ทำจาก ขดลวด เกลียวคู่ความยาว 2 ม. พร้อม ฉนวนกันความร้อน PTFE ที่ทนทานปลายด้านหนึ่งของ สายนำไฟฟ้า ปิดท้ายด้วยปลั๊ก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก เพื่อการ การเชื่อมต่อสายไฟ รวดเร็วและง่ายดายปลายอีกด้านปิดด้วย ถอด แม่เหล็กขนาด 50 × 25 × 1 มม. ที่ออกแบบมาสำหรับติดกับพื้นผิวเฟอร์โร - แม่เหล็กส่วนใหญ่
•เป็นไปตามมาตรฐาน IEC
• ถอด แม่เหล็กสำหรับการตรวจจับ พื้นผิว แม่นยำบนพื้นผิวโลหะ
•ปลั๊ก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก เพื่อการ การเชื่อมต่อสายไฟ รวดเร็วและง่ายดาย
• แบบมีฉนวน PTFE ที่ทนทานเพื่อป้องกันน้ำมันกรดและของเหลวอื่น ๆ และเพื่อความแข็งแรงและ ความยืดหยุ่น เชิงกลที่ดี
•ช่วงอุณหภูมิ +50 ถึง -100 ° C

รหัสสินค้า
219-4545 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 658.50

฿ 464.84

MAGNETIC STRIP THERMOCOUPLE 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เทอร์โมคัปเปิล K ตรงตามมาตรฐาน IEC ประเภทการ สายต่อปลายสาย ปลั๊กขนาดเล็ก
ความยาว สายไฟ 2m