1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K แบบมีฉนวน แร่ IEC พร้อมปลั๊ก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K แบบมีฉนวน แร่ IEC พร้อมปลั๊ก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 598.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

จาก RS pro เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล Type K หรือโพรบที่เป็นไปตามมาตรฐาน IECโพรบวัดอุณหภูมิแบบ เทอร์โมคัปเปิล เหล่านี้มีโครงสร้างที่ทนทานและ คุณสมบัติ เปลือก ยืดหยุ่น แบบมีฉนวน สเตนเลส 310 ซึ่งสามารถดัดและขึ้นรูปเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายเทอร์โมคัปเปิล มีทางแยก แบบมีฉนวน องค์ประกอบ เดียวเพื่อลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าปลายด้านหนึ่งของ เทอร์โมคัปเปิล ถูกปิดท้ายด้วยปลั๊ก ขาพิน แบน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก เพื่อการ การเชื่อมต่อสายไฟ รวดเร็วและง่ายดาย
• แบบมีฉนวน ร้อนทางแยกเพื่อลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
• ฉนวนกันความร้อน แร่เพื่อ ความยืดหยุ่น ความทนทาน และประสิทธิภาพสูง
•เป็นไปตามมาตรฐาน IEC
•มี ยืดหยุ่น สามารถดัดให้เข้า รูปทรง เพื่อการติดตั้งที่ง่าย
• เปลือก โพรบวัด สเตนเลส 310 ชิ้น สำหรับความต้านทานต่อการ การกัดกร่อน และการเกิดออกซิเดชั่น
•การ สายต่อปลายสาย ปลั๊ก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก เพื่อการ การเชื่อมต่อสายไฟ รวดเร็วและง่ายดาย

รหัสสินค้า
397-1450SALE
397-1488SALE
787-7762SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานตรวจจับอุณหภูมิสูงสุด

฿ 1,496.55

฿ 1,056.41

TYPE K MINERAL INSULATED PROBE 1 ชิ้น 7 วัน 10+1100°C

฿ 598.30

฿ 422.34

TYPE K MINERAL INSULATED PROBE 1 ชิ้น 7 วัน 10+1100°C

฿ 1,155.10

฿ 815.39

TYPE K MINERAL INSULATED PROBE 1 ชิ้น 7 วัน 10+750°C

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เทอร์โมคัปเปิล K ตรงตามมาตรฐาน IEC ความยาว โพรบวัด 150mm
ประเภทการ สายต่อปลายสาย ปลั๊กขนาดเล็ก วัสดุ โพรบวัด สแตนเลส