(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จาก เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล RS pro type J และ type K ที่เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 584 พร้อม ความเผื่อ Class 1 เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโพรบวัดอุณหภูมิแบบ เทอร์โมคัปเปิล เหล่านี้มีการ การออกแบบ ทนทานโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. สายไฟ ตัวนำ คู่ 2.5 ม. แบบมีฉนวน ด้วยไหมแก้วและ สาย สายเบรด เหล็กกล้าโพรบวัด อยู่ใน เปลือก สเตนเลส เพื่อป้องกัน การกัดกร่อนเทอร์โมคัปเปิล เหล่านี้ คุณสมบัติ จุดเชื่อมต่อแบบร้อนที่ต่อสายดินเพื่อเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว
•เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 584
•ทางแยกร้อนที่ต่อสายดินเพื่อเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว
• ความเผื่อ Class 1 เพื่อ ความแม่นยำ สูงสุด
• การออกแบบ ทนทานด้วยสาย สายไฟ ถัก เหล็กกล้า
• เปลือก สเตนเลส สำหรับ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
ประเภท เทอร์โมคัปเปิล | K | ความยาว โพรบวัด | 20 มม | ประเภทการ สายต่อปลายสาย | สายเคเบิล |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โพรบวัด | สแตนเลส | ตรวจจับอุณหภูมิสูงสุด | +750°C | ความยาว สายไฟ | 2.5 เมตร |
เวลาตอบสนอง | 0.7 วินาที |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 334-2622 ในชุด เทอร์โมคัปเปิล ต่อสายดินแบบ J และชนิด K ของ IEC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง