(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จาก RS pro เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ขดลวด ละเอียด ชนิด K ที่มี ความเผื่อ Class 1 เพื่อ ความแม่นยำ สูงสุดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล สายเปลือย เหล่านี้มีโครงสร้างที่ทนทานด้วย ฉนวนกันความร้อน PTFE หรือใยแก้วปลาย ขดลวด ด้านหนึ่งถูกปิดด้วยปลั๊กแบบหล่อที่ให้การ การเชื่อมต่อสายไฟ ง่ายและรวดเร็วและยัง กันน้ำ ได้อีกด้วยจุดเชื่อมต่อที่สัมผัสของ เทอร์โมคัปเปิล ประเภท K เหล่านี้หมายความว่ามีทั้งความไวที่เพิ่มขึ้นและเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว
•รอยต่อและรอยแยกสำหรับเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว
• ความเผื่อ Class 1 เพื่อ ความแม่นยำ สูงสุด
•ปลั๊กกัน กันน้ำ เพื่อการ สายต่อปลายสาย รวดเร็วและง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
409-4908 |
409-4920 |
479-1788 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตรงตามมาตรฐาน | ความยาว โพรบวัด | วัสดุ โพรบวัด | ตรวจจับอุณหภูมิสูงสุด | ความยาว สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 449.75 ฿ 317.48 | TYPE K FINE WIRE THERMOCOUPLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | นิกเกิล อลูมิเนียม, นิกเกิล โครเมี่ยม | +250°C | 1m | ||
฿ 272.10 ฿ 192.08 | TYPE K FINE WIRE THERMOCOUPLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | IEC | - | นิกเกิล อลูมิเนียม, นิกเกิล โครเมี่ยม | +450°C | 1m | ||
฿ 355.15 ฿ 250.70 | TYPE K FINE WIRE THERMOCOUPLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 3 ม | - | +250°C | 3 ม |
กำลังโหลด …
ประเภท เทอร์โมคัปเปิล | K | ประเภทการ สายต่อปลายสาย | ปลั๊กขนาดเล็ก | เวลาตอบสนอง | 0.1 วิ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง