1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมคัปเปิล Type K ปลายแบบเชื่อมเปิด หุ้มฉนวนใยแก้ว

EXPOSED JUNCTION THERMOCOUPLES

เทอร์โมคัปเปิล Type K ปลายแบบเชื่อมเปิด หุ้มฉนวนใยแก้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 416.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เทอร์โมคัปเปิลวัดอุณหภูมิ Type K จาก RS Pro มีค่าผิดพลาดในการวัดตามมาตรฐาน ANSI MC96.1 class 2 และมีรหัสสีกำกับตามมาตรฐาน ANSI NC96.1 เทอร์โมคัปเปิลวัดอุณหภูมินี้มีโครงสร้างที่แข็งแรงเพราะมีการหุ้มฉนวนใยแก้ว และมีปลายแบบเชื่อมเปิดเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว ปลายด้านหนึ่งของเทอร์โมคัปเปิลเข้าหัวด้วยปลั๊กพินแบนขนาดเล็ก สามารถเข้าหัวใหม่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
• ปลายเป็นแบบเชื่อมเปิด เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว
· หุ้มฉนวนใยแก้วเพื่อความยืดหยุ่นและวัดช่วงอุณหภูมิได้กว้าง
• ค่าผิดพลาดในการวัดตามมาตรฐาน ANSI MC96.1 Class 2
· รหัสสีตามมาตรฐาน ANSI MC96.1
· เข้าหัวด้วยปลั๊กพินแบน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
· ช่วงอุณหภูมิ -50 ถึง +350 °C (ระยะสั้น ถึง 400 °C)

รหัสสินค้า
814-0147 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 416.50

฿ 294.01

EXPOSED JUNCTION THERMOCOUPLES 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เทอร์โมคัปเปิล K ตรงตามมาตรฐาน ANSI ความยาว โพรบวัด 1m
ประเภทการ สายต่อปลายสาย ปลั๊กขนาดเล็ก ตรวจจับอุณหภูมิสูงสุด +350°C ความยาว สายไฟ 1m

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 814-0147 ในชุด เทอร์โมคัปเปิล Type K ปลายแบบเชื่อมเปิด หุ้มฉนวนใยแก้ว