1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พิมพ์ K ind.มิเนอรัล แบบมีฉนวน มิเนอรัลพร้อมหม้อ เกลียว และหางปลา

พิมพ์ K ind.มิเนอรัล แบบมีฉนวน มิเนอรัลพร้อมหม้อ เกลียว และหางปลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 745.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เทอร์โมคัปเปิล แบบมีฉนวน แร่ ANSI พร้อมหม้อ เกลียว และหาง
310 สเตนเลส อินโคเนล 600 เปลือก
มี ยืดหยุ่น สูง เปลือก สามารถดัด / ขึ้นรูปได้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและกระบวนการต่างๆ
แบบมีฉนวน ร้อน
ช่วงอุณหภูมิของ โพรบวัด:-40 ° C ถึง +1100 ° C
M8 x 1.0 มม. เกลียวหม้อแบบละเอียด (200 ° C)
หาง 100 มม., PFA แฝดบิด 7 / 0.2 มม., รหัสสีเป็น ANSI MC96.1

รหัสสินค้า
847-1084SALE
847-1135SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ โพรบวัด

฿ 2,042.77

฿ 1,361.91

THREADED POT 1 ชิ้น 7 วัน 10อินโคเนล

฿ 745.17

฿ 526.02

THREADED POT 1 ชิ้น 7 วัน 10สแตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เทอร์โมคัปเปิล K ตรงตามมาตรฐาน ANSI ความยาว โพรบวัด 500mm
ประเภทการ สายต่อปลายสาย สายเคเบิล ตรวจจับอุณหภูมิสูงสุด +1100°C ความยาว สายไฟ 100 มม