1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ประเภท K หรือ J เทอร์โมคัปเปิล ขั้วต่อไฟฟ้า แบบปรับได้

TYPE K THERMOCOUPLES

ประเภท K หรือ J เทอร์โมคัปเปิล ขั้วต่อไฟฟ้า แบบปรับได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,840.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เทอร์โมคัปเปิล พร้อมความลึกของการแทรกที่ แบบปรับได้
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 มม
สปริง 170 มม. พร้อมหัวยึดแบบปรับได้ (11.5 มม. ID ช่องเดียว)
สายนำไฟฟ้า แบบมีฉนวน ใยแก้วพร้อม สาย รัด สเตนเลส ล 7 / 0.2 มม
พิกัด 350 ° C
มีที่ แคลมป์ยึด สายไฟ และปลั๊ก เทอร์โมคัปเปิล มาตรฐาน
ทนต่ออุณหภูมิได้ดี แต่ไม่เหมาะสำหรับของเหลวที่มีอยู่
Class ความเผื่อ 2 ถึงIEC-584
ระดับ ฉนวนกันความร้อน -60 ° C ถึง 350 ° C (ช่วงสั้น ๆ สูงถึง 400 ° C)
รหัสสี (แกนและเสื้อ) ถึงIEC-584-3
มีพิมพ์ J หรือ K

รหัสสินค้า
131-4763 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,840.27

฿ 1,893.61

TYPE K THERMOCOUPLES 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เทอร์โมคัปเปิล J ตรงตามมาตรฐาน IEC ประเภทการ สายต่อปลายสาย คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน
ตรวจจับอุณหภูมิสูงสุด +350°C ความยาว สายไฟ 2m

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 131-4763 ในชุด ประเภท K หรือ J เทอร์โมคัปเปิล ขั้วต่อไฟฟ้า แบบปรับได้