1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K ที่ แบบมีฉนวน อย่างรวดเร็ว ฉนวน แร่ IEC พร้อมหม้อ เกลียว และหาง

TYPE K INDUSTRIAL MINERAL

เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K ที่ แบบมีฉนวน อย่างรวดเร็ว ฉนวน แร่ IEC พร้อมหม้อ เกลียว และหาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,398.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

จาก RS pro เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล Type K หรือโพรบที่เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 584โพรบวัดอุณหภูมิแบบ เทอร์โมคัปเปิล เหล่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม. เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วและมีจุดเชื่อมต่อร้อนแบบ แบบมีฉนวน องค์ประกอบ เดียวเพื่อลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าเทอร์โมคัปเปิล มีโครงสร้างที่แข็งแรงพร้อม เปลือก โพรบวัด สเตนเลส 310 ซึ่ง แบบมีฉนวน แร่เพื่อ ความยืดหยุ่น ทำให้สามารถงอและขึ้นรูปได้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายสายนำของ เทอร์โมคัปเปิล มี ฉนวนกันความร้อน PFA ที่ทนทานเทอร์โมคัปเปิล นี้ยังมี ซีล หม้อ เกลียว พิทช์ละเอียด M8 x 1.00 มม. ที่มีระดับอุณหภูมิ 200 ° C
• แบบมีฉนวน ร้อนทางแยกเพื่อลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
• ฉนวนกันความร้อน แร่เพื่อ ความยืดหยุ่น ความทนทาน และประสิทธิภาพสูง
•เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 584
•มี ยืดหยุ่น สามารถดัดให้เข้า รูปทรง เพื่อการติดตั้งที่ง่าย
•เส้นผ่านศูนย์กลาง โพรบวัด 0.5 มม. เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว
• เปลือก สเตนเลส 310 ชิ้น สำหรับความต้านทานต่อการ การกัดกร่อน และการเกิดออกซิเดชั่น
• ซีล หม้อ เกลียว พิทช์ละเอียด M8 x 1.0 มม
•ช่วงอุณหภูมิ เซนเซอร์ -100 ถึง + 800 ° C
• ฉนวนกันความร้อน สายนำไฟฟ้า PFA สำหรับความต้านทานต่อน้ำมันกรดของเหลวและความแข็งแรงเชิงกลและ ความยืดหยุ่น

รหัสสินค้า
443-7939 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,398.77

฿ 987.39

TYPE K INDUSTRIAL MINERAL 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เทอร์โมคัปเปิล K ตรงตามมาตรฐาน IEC ความยาว โพรบวัด 500mm
ประเภทการ สายต่อปลายสาย สายเคเบิล วัสดุ โพรบวัด สแตนเลส ตรวจจับอุณหภูมิสูงสุด +750°C
ความยาว สายไฟ 100 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 443-7939 ในชุด เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K ที่ แบบมีฉนวน อย่างรวดเร็ว ฉนวน แร่ IEC พร้อมหม้อ เกลียว และหาง