• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Type K Pipe Surface

Type K Pipe Surface

Versions from 13 to 55mm pipe diameter
Grounded junction
2m of braided stainless steel cable
Temperature range 0 to +350°C

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
621-2293
621-2316
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSMaximum Temperature Sensed
7 Day(s) 10-
7 Day(s) 10+1100°C

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Thermocouple Type K Termination Type Cable Cable Length 2m
Response Time 0.7 s

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)