• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Type J, K,N and T Welded Tip PTFE insulated【5 Pieces Per Package】

Type J, K,N and T Welded Tip PTFE insulated

1m long
Temp. range -50 to +250° C
The J version is supplied qty 1 per pack
K, N and T versions are qty 5 per pack

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

621-2158

Part Number
621-2158
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS

5 Pieces Per Package

7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Thermocouple Type K Standards Met IEC Termination Type Cable
Maximum Temperature Sensed +250°C Cable Length 1m Response Time 0.7 s

Please check the type/dimensions/specifications of the part 621-2158 in the Type J, K,N and T Welded Tip PTFE insulated series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 621-2158 ในชุด Type J, K,N and T Welded Tip PTFE insulated

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)