1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมคัปเปิล ANSI Type K เกจละเอียด ปลายแบบเชื่อมเปิด

PFA INSULATED

เทอร์โมคัปเปิล ANSI Type K เกจละเอียด ปลายแบบเชื่อมเปิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,376.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เทอร์โมคัปเปิลวัดอุณหภูมิ Type K สายเกจละเอียด ได้มาตรฐาน ANSI จาก RS Pro เทอร์โมคัปเปิลวัดอุณหภูมินี้มีปลายแบบเชื่อมเปิดเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว ตัวสายประกอบด้วยตัวนำ 0.0076 มม. หุ้มฉนวนด้วยฟลูออโรโพลิเมอร์ PFA ที่ทนทาน มีรหัสสีกำกับตามมาตรฐาน ANSI
• ปลายเป็นแบบเชื่อมเปิด เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว
• สายหุ้มฉนวน PFA ที่ทนทาน เพื่อให้ทนต่อน้ำมัน กรด ของเหลว และมีความแข็งแรงเชิงกลและยืดหยุ่นที่ดี
• ได้มาตรฐาน ANSI
• ช่วงอุณหภูมิ -75 ถึง +260 °C

รหัสสินค้า
397-1589 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,376.37

฿ 971.58

PFA INSULATED 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เทอร์โมคัปเปิล K ตรงตามมาตรฐาน ANSI ประเภทการ สายต่อปลายสาย สายเคเบิล
ตรวจจับอุณหภูมิสูงสุด +250°C ความยาว สายไฟ 1m

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 397-1589 ในชุด เทอร์โมคัปเปิล ANSI Type K เกจละเอียด ปลายแบบเชื่อมเปิด