1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เคจนัทสำหรับยึด【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

RS CAGE NUTS

เคจนัทสำหรับยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,127.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

นัทสำหรับยึดจาก RS ทำจากเหล็กกล้าชุบซิงค์ มีขนาดเกลียวให้เลือกได้แก่ M8 และ M10
นัทสำหรับยึด, เหล็กกล้าคาร์บอน
เหมาะสำหรับยึดพาแนลด้านหน้าให้ติดกับอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและระบบต่างๆ

รหัสสินค้า
806-7751 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,127.68

฿ 796.03

RS CAGE NUTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว M8 การขัดเงา ชุบซิงค์ วัสดุ เหล็กกล้า
ความกว้างโดยรวม 16.58mm มิติการตัดออก 12.8 x 12.8mm ความยาวที่ตัดออก 12.8mm
สำหรับความหนาแผงต่ำสุด 3.3mm สำหรับความหนาแผงสูงสุด 4.5mm ความกว้างตัดออก 12.8mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 806-7751 ในชุด เคจนัทสำหรับยึด