(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรองซีลเมตริกใช้สำหรับกระจายแรงหัวสกรูของสกรูหรือนัทเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะ แหวนรองไนล่อนเป็นโซลูชั่นราคาประหยัดระหว่างแกลนด์และอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าและทนต่อสารเคมีได้ดี ช่วยลดเสียงรบกวนเพราะไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนและมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับแหวนรองโลหะ
แหวนรองซีลไนล่อน 6.6 เมตริก, ธรรมชาติ
ให้ความเป็นฉนวนไฟฟ้า
เหมาะสำหรับใช้เป็นพื้นผิวตลับลูกปืน
ไม่กัดกร่อน
ทนสารเคมี ดี
รหัสสินค้า |
---|
525-739 |
525-745 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สำหรับขนาด สกรู/ สลักเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 56.00 ฿ 39.53 | METRIC WASHERS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M3 | 3.2mm | 8mm | ||
฿ 181.61 | METRIC WASHERS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M4 | 4.3mm | 9mm |
กำลังโหลด …
การขัดเงา | ผิวเรียบ | วัสดุ | ไนล่อน | ความหนา | 0.8mm |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง