1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเกลียวปล่อยหัวหกเหลี่ยม【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเกลียวปล่อยหัวหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 266.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูปลายสว่านชุบซิงค์และชุบแข็งแบบพาสสิเวชั่น มีข้อดีเหมือนกับสกรูเกลียวปล่อยทุกประการ นอกจากนี้ยังสามารถขันยึดที่เนื้อชิ้นงานที่เป็นโลหะแผ่นหนาถึง 5 มม. ได้โดยไม่ต้องเจาะนำ ควรติดตั้งสกรูปลายสว่านด้วยไขควงไฟฟ้า ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการผลิตที่รวดเร็วโดยเฉพาะ โดยสามารถใช้ได้กับโลหะแผ่นเกจเบาและหนัก พลาสติกอ่อน และอื่นๆ และเหมาะสำหรับการใช้งานด้านความร้อน และการปรับอากาศ อุตสาหกรรมการผลิตโลหะและใยแก้ว
สกรูเกลียวปล่อยหัวหกเหลี่ยม ชุบซิงค์
TO DIN 7504

รหัสสินค้า
546-5812SALE
546-5884SALE
546-5890SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการวัดความยาว การ วัดขนาด เกลียว ขนาด เกลียว มม

฿ 548.13

฿ 386.92

HEXAGON HEAD SELF 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1019mmM4.24.2mm

฿ 266.67

฿ 188.24

HEXAGON HEAD SELF 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1025mmM5.55.5mm

฿ 1,017.77

฿ 718.44

HEXAGON HEAD SELF 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1032mmM5.55.5mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา ชุบไบรท์ซิงค์ วัสดุ เหล็กกล้า รูปทรง หัว แหวนรองหกเหลี่ยม
ประเภท สเตนเลส หกเหลี่ยม