1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หัวข้อ ISO เมตริกและ BA สกรู ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล น็อต และหน่วยลิ้นชักซัก

NICKEL PLATED BRASS SCREWS

หัวข้อ ISO เมตริกและ BA สกรู ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล น็อต และหน่วยลิ้นชักซัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,908.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หน่วยจัดเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับ สกรู ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล เมตริกและ BA, น็อต, แหวนรอง และ แหวนรอง ล็อค
หน่วยประกอบด้วยลิ้นชัก โพลีโพรพีลีน ใส 36 ลิ้นชัก
สามารถติดผนังหรือม้านั่ง
ชุด สตาร์ทเตอร์ เหมาะสำหรับโรงงานไฟฟ้าขนาดเล็กและโรงรถ ฯลฯ

รหัสสินค้า
233-4355 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 20,908.58

฿ 13,205.86

NICKEL PLATED BRASS SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว 2BA, 4BA, M3, M3.5, M4, M6 การขัดเงา ชุบ นิกเกิล วัสดุ ทองเหลือง
รูปทรง หัว ชีส, ไข่, กระทะ, แบบกลม ประเภทของไดรฟ์ ร่อง จำนวนชิ้น 2050
ความยาว สกรู/ สลักเกลียว สั้นที่สุด 6mm ความยาว สกรู/ สลักเกลียว ยาวที่สุด 75 มม สกรู/ สลักเกลียว สกรู ไฟฟ้า
สกรู/ โบลท์ 6 ถึง 75 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 233-4355 ในชุด หัวข้อ ISO เมตริกและ BA สกรู ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล น็อต และหน่วยลิ้นชักซัก