1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปลายก้าน ตัวเมีย มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

ROD END MINIATURE FEMALE

ปลายก้าน ตัวเมีย มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,384.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อเชิงกลที่ผลิตจาก เหล็กกล้า C22 / C35 pb ชุบ สังกะสี และพาสซีฟ
ลูกชุบแข็ง สายดิน และ เหล็กกล้า ขัดเงา 100 cr6 ตลับลูกปืนเม็ดกลม
เม็ดมีดเป็น บรอนซ์ cu zn 40 mn pb; ตลับลูกปืน เหล่านี้ต้องการ การหล่อลื่น และเต็มไปด้วยโมลิเคต BR2 จากโรงงาน
+/ - การเคลื่อนไหวนอกศูนย์กลาง 13 °ถึง 360 °

รหัสสินค้า
382-318 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,384.83

฿ 1,589.97

ROD END MINIATURE FEMALE 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ความยาวรวม 35 มม คะแนนการ โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ 5600 N
ขนาด เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M5 x 0.8 มาตรฐาน เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ เมตริก ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ M5 x 0.8
เพศการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเมีย ขนาด รู 5 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 382-318 ในชุด ปลายก้าน ตัวเมีย มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก