1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เท่ากัน BSPPFBSPPF

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เท่ากัน BSPPFBSPPF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 65.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RS pro เท่ากับผลิตจาก สเตนเลส 316 ทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทานต่อการ การกัดกร่อน ความร้อนความเสียหายจากสารเคมีและ ความทนทาน โดยรวมข้อต่อสามทางที เท่ากันมีการเชื่อมต่อ ตัวเมีย สามขนาน
316 สเตนเลส 150 ข้อต่อฟิตติ้ง
การเชื่อมต่อ ตัวเมีย BSP ที่ปลายทั้งสองข้าง

รหัสสินค้า
499-2919SALE
499-3035SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อสายไฟ 1 การเชื่อมต่อสายไฟ 2 ขนาด เกลียว 1 ขนาด เกลียว 2

฿ 65.02

฿ 45.89

EQUAL SOCKET BSPPF BSPPF 1 ชิ้น 7 วัน 3/8 ใน ตัวเมีย G3/8 ใน ตัวเมีย G3/8 นิ้ว3 / 8in

฿ 239.60

฿ 169.13

EQUAL SOCKET BSPPF BSPPF 1 ชิ้น 7 วัน 1 ใน ตัวเมีย G1 ใน ตัวเมีย G1 นิ้ว1in

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว มาตรฐาน 1 G (ขนาน) การเชื่อมต่อสายไฟ เพศ 2 ตัวเมีย การเชื่อมต่อสายไฟ เพศ 1 ตัวเมีย
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เกลียว มาตรฐาน 2 G (ขนาน)