(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อทองแดงอบอ่อนงานทั่วไป
ใช้ร่วมกับฟิตติ้งแบบบีบอัด Enots
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -50 ถึง +200 °C
เกรด CW024A
รหัสสินค้า |
---|
846-503 |
846-525 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | แรงดันใช้งานสูงสุด | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,669.04 | ANNEALED COPPER TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4mm | 128 bar | 2.8mm | ||
฿ 6,805.34 | ANNEALED COPPER TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6mm | 112 bar | 4.4mm |
กำลังโหลด …
ความยาว | 10m | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +200°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -50°C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง