(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิมแปนซีรหัสสี PRECISION BRAND ผลิตจากวัสดุพลาสติกคุณภาพสูง
เหมาะสำหรับทุกความต้องการ ชิม พลาสติกของคุณ
ใช้สำหรับ ปะเก็น ชิ้นส่วนพิเศษและงานการผลิตต่างๆ
ง่ายต่อการใช้
ต่อต้าน น้ำมัน
การ ความกด, ความอัด, ความดัน น้อยที่สุดในระหว่างการใช้งาน
ค่าเผื่อความหนาตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
ความหนาแสดงด้วยสี ชิม
ไม่ต้องใช้ ไมโครมิเตอร์ ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
วัสดุ | พลาสติก | ความยาว | 20in | ความกว้าง | 5in |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา | 0.0005 ถึง 0.030in | สี | สารพัน | จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต | 14 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 518-778 ในชุด ชิม พลาสติกรหัสสี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง