1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านแคลมป์อินเสิร์ทเกลียวตัวเมียสแตนเลส【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ก้านแคลมป์อินเสิร์ทเกลียวตัวเมียสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 711.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ออกแบบมาสำหรับยึดหรือหนีบซ้ำๆ
เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่แคบ
ใช้งานด้วยการยกและหมุนมือจับไปรอบๆ หัวหยักเพื่อให้ได้แรงแคลมป์ที่จำเป็น
อาจใช้ประแจหกเหลี่ยมแทน - ใช้ 3 มม. สำหรับ 42 มม., 4 มม. สำหรับ 65 มม. และ 78 มม. และ 5 มม. สำหรับขนาด 92 มม.

รหัสสินค้า
478-107SALE
478-175SALE
478-179SALE
478-181SALE
478-185SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด เกลียว ความยาว ความยาวของ เกลียว/ ส่วน เม็ดมีด

฿ 1,542.53

฿ 1,088.87

ZINC HANDLE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M642mm8mm

฿ 3,549.40

฿ 2,366.38

ZINC HANDLE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M1292mm16mm

฿ 3,447.02

฿ 2,298.13

ZINC HANDLE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M1092mm16mm

฿ 711.42

฿ 502.19

ZINC HANDLE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M1078mm12mm

฿ 2,748.43

฿ 1,832.38

ZINC HANDLE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M878mm12mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ ประเภท ก้านโยก ก้านแคลมป์ เกลียว เพศ ตัวเมีย
มือจับ วัสดุ ซิงค์ดายคาส เม็ดมีด วัสดุ สแตนเลส