1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปเซอร์ธรรมดา พีวีซี ไนล่อน และ ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สเปเซอร์ธรรมดา พีวีซี ไนล่อน และ ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 585.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวเว้นวรรคพลาสติกหกเหลี่ยม, ตัวเว้นวรรคไนลอนกลมและทองเหลืองทั้งหมดมีรูธรรมดาซึ่งอาจใช้ร่วมกับสกรูเกลียวปล่อยสกรูหรือแกน ฯลฯ ชนิดพีวีซีสีเทามีรูทะลุซึ่งจะรองรับสกรูเกลียวปล่อยเบอร์ 6 .

รหัสสินค้า
606-759SALE
606-771SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว ตัวเครื่อง

฿ 585.90

฿ 413.59

PLAIN SPACERS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 106 มม

฿ 902.58

฿ 637.13

PLAIN SPACERS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1020 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา ชุบ นิกเกิล เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.8 มม รูปร่าง แบบกลม
วัสดุ ทองเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 มม